KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%

KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
42
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 2.2kΩ
・パッケージ/ケース = 2010
・許容差 = ±1%
・定格電力 = 0.75W
・温度係数 = ±100ppm/K
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 5 x 0.7mm
・長さ = 5mm
・奥行き = 2.5mm
・高さ = 0.7mm
・シリーズ = RK73H
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・終端スタイル = SMT
・ケーススタイル = モールド

AEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     高耐久・大容量 産業用microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RK73HW2HTTE2201F

型番
RK73HW2HTTE2201F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

42円

50個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%の型番RK73HW2HTTE2201Fのページです。
型番RK73HW2HTTE2201Fに関する仕様情報を記載しております。

RK73HW2HTTE2201Fで型番確定

KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 2.2kΩ, ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)