Molex USB ケーブルアセンブリ 88732-8600 1m USB 2.0 オスUSB A to オスミニUSB B

Molex USB ケーブルアセンブリ 88732-8600 1m USB 2.0 オスUSB A to オスミニUSB B
  • 数量スライド割引
通常単価:
974
通常出荷日:
1日目

・長さ = 1m
・USBタイプ = USB 2.0
・コネクタ A = オスUSB A
・コネクタ B = オスミニUSB B
・シース色 = 白

USB On-The-Go(OTG). このMolex USB OTG (On-the-Go)コネクタ製品は、USB 2.0規格のOn-The-Go Supplement (Rev. 1.0)に対応しています。最大動作速度480 Mbps、小型軽量設計のMolex OTG USBコネクタは、さまざまな携帯機器及びモバイル機器のニーズに対応します。

【特長と利点】
標準のUSB-Bコネクタの約1/8のサイズ. 優れたRFI/EMI性能. 5ピン設計(1つのIDピン). スルーホールタイプ及びSMTタイプも用意. ケーブルアセンブリあり. 定格電圧: 30 V. 定格電流: 1 A. 予想寿命: 5000

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

88732-8600

型番
88732-8600
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

974円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex USB ケーブルアセンブリ 88732-8600 1m USB 2.0 オスUSB A to オスミニUSB Bの型番88732-8600のページです。
型番88732-8600に関する仕様情報を記載しております。

88732-8600で型番確定

Molex USB ケーブルアセンブリ 88732-8600 1m USB 2.0 オスUSB A to オスミニUSB Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)