Molex USB ケーブルアセンブリ 84729-0004 800mm USB 2.0 オスUSB A

Molex USB ケーブルアセンブリ 84729-0004 800mm USB 2.0 オスUSB A
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,281
通常出荷日:
4日目

・長さ = 800mm
・USBタイプ = USB 2.0
・機能 = パネルマウント
・コネクタ B = メスRJ45シールド付きピッグテールレセプタクル
・シース色 = 黒
・IP レーティング = IP67

ODVA及びIEC61076準拠. Molex密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAレセプタクルコードセット、84729シリーズ. オーバーモールド成形の密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAパネル取り付けレセプタクルコードセットです。すばやく簡単に接続できるバヨネット式のラッチレセプタクル、キー付きハウジング、オンボード引き抜き抵抗の高い一体型ストレインリリーフを備えています。 これらの密閉型産業用USB 2.0タイプAコードセットは、EMI / RFI保護に対応した完全シールドケーブルを備え、工場での過酷な用途や商用車で使用するためのIP67等級を取得しています。 これらの密閉型産業用USB 2.0タイプAプラグ - USB 2.0タイプAパネル取り付けレセプタクルコードセットの主な用途には、商用車、医療機器、産業用アプリケーション(例: バーコードスキャナ、ファクトリーオートメーション、産業用コントローラ、ロボット工学、テスト機器)などが挙げられます。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

84729-0004

型番
84729-0004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,281円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex USB ケーブルアセンブリ 84729-0004 800mm USB 2.0 オスUSB Aの型番84729-0004のページです。
型番84729-0004に関する仕様情報を記載しております。

84729-0004で型番確定

Molex USB ケーブルアセンブリ 84729-0004 800mm USB 2.0 オスUSB Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)