TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Type III+シリーズ

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Type III+シリーズ
通常単価:
135
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・併用 = CPC / Mシリーズコネクタハウジング
・シリーズ = Type III+
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG

品番782-9851は、4000ピースのリールです。 TE Connectivityの非絶縁信号コンタクト - MultimateシリーズII及びIII+. 角型MシリーズとCPCコネクタで使用するためのMultimateシリーズII及びIII+非絶縁信号コンタクトです。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

66601-9

型番
66601-9
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

135円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Type III+シリーズの型番66601-9のページです。
型番66601-9に関する仕様情報を記載しております。

66601-9で型番確定

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Type III+シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)