TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロック

TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロック
  • 数量スライド割引
通常単価:
270
通常出荷日:
1日目

・シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
・ピッチ = 4.14mm
・コンタクト数 = 4
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = つや消しスズ
・定格電圧 = 600 V ac

TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. ミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。この製品にはドレン穴あり / なしタイプを用意しています。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X及びX-794072-Xには、すべてドレイン穴が付いています。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1-770174-0

型番
1-770174-0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

270円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロックの型番1-770174-0のページです。
型番1-770174-0に関する仕様情報を記載しております。

1-770174-0で型番確定

TE Connectivity 基板ヘッダ, 4極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)