(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm KK 254シリーズ
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
590
通常出荷日:
2日目

・コンタクト数 = 7
・行数 = 1
・ピッチ = 2.54mm
・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = KK 254
・併用可能製品 = KKコネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 18.24mm
・深さ = 12.7mm
・ハウジング材質 = ナイロン
・シリーズ番号 = 6471

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

22-01-2075 + 15-04-9209

型番

22-01-2075 + 15-04-9209

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

590円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm KK 254シリーズの型番22-01-2075 + 15-04-9209のページです。
型番22-01-2075 + 15-04-9209に関する仕様情報を記載しております。

22-01-2075 + 15-04-9209で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

    Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

    Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm SL-156

      TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm SL-156

        JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

        JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

          JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

          JST 基板用コネクタハウジング オス 1極 MWPVシリーズ

            JST 基板用コネクタハウジング メス 1極 MWPVシリーズ

            JST 基板用コネクタハウジング メス 1極 MWPVシリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

              TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 3.96mm AMP Universal Powerシリーズ

                Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

                Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm SL-156

                  TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm SL-156

                    JST コネクタハウジング メス 22極 1列 2.5mm NHシリーズ

                    JST コネクタハウジング メス 22極 1列 2.5mm NHシリーズ

                      Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

                      Molex コネクタハウジング メス 24極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

                        TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ

                        TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 3.96mm Economy Powerシリーズ

                          Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

                          Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

                            メーカー モレックス モレックス タイコエレクトロニクス(TE) 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 タイコエレクトロニクス(TE) モレックス タイコエレクトロニクス(TE) 日本圧着端子製造 モレックス タイコエレクトロニクス(TE) モレックス
                            通常価格
                            (税別)
                            590円 1,159円 140円 277円 114円 159円 344円 185円 110円 112円 152円 110円 181円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   4日目   2日目   4日目   2日目   2日目   4日目   1日目  

                            Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 2.54mm KK 254シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)