(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
181
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ピッチ = 3.68mm
・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・シリーズ = 1625
・併用可能製品 = 基板用コネクタ
・ボディ向き = ストレート
・長さ = 15mm
・幅 = 19.1mm
・深さ = 7.6mm
・ハウジング材質 = ナイロン

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1625-03P1

型番

1625-03P1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

181円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズの型番1625-03P1のページです。
型番1625-03P1に関する仕様情報を記載しております。

1625-03P1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

    Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

    Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズ

      Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

      Molex 基板用コネクタハウジング メス 3極 3.68mm 1625シリーズ

        JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm SL-156

            TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 3.96mm SL-156

              JST 中継コネクタ ハウジング YLR-01VF 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL

              JST 中継コネクタ ハウジング YLR-01VF 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

                  TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ

                  TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm AMP CTシリーズ

                    TE Connectivity コネクタハウジング メス 24極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

                    TE Connectivity コネクタハウジング メス 24極 2列 3.5mm Multilock 070シリーズ

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                      TE Connectivity コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                        JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

                        JST コネクタハウジング オス 2極 1列 XLシリーズ

                          Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

                          Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2.54mm KK 254シリーズ

                            メーカー モレックス モレックス モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 タイコエレクトロニクス(TE) 日本圧着端子製造 タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) タイコエレクトロニクス(TE) 日本圧着端子製造 モレックス
                            通常価格
                            (税別)
                            181円 185円 98円 147円 62円 140円 125円 232円 180円 1,944円 1,945円 59円 1,159円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                            Molex 基板用コネクタハウジング オス 3極 1列 3.68mm 1625シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)