Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
9
通常出荷日:
5日目

・ジェンダー = メス
・併用 = KK 396コネクタハウジング
・シリーズ = KK 396
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm²
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 錫
・最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
・シリーズ番号 = 2578
・最大接触抵抗 = 6mΩ
・最低使用温度 = 0℃
・最高使用温度 = +50℃

Molex KKシリーズ圧着レセプタクル端子 - 2478 / 2578シリーズ. 2478 / 2578シリーズの圧着端子は、デュアルカンチレバーデザインで、KK 396 / KK 508シリーズの圧着コネクタハウジングに対応します。これらのKKシリーズの圧着端子には、正方形のコンタクトエリアがあり、バネ状のコンタクトを使用してオスピンヘッダとかん合します。対応するワイヤサイズは、26 AWG ~ 22 AWG (シリーズ2578)及び24 AWG ~ 18 AWG (シリーズ2478)です。各種のコンタクトめっきタイプが用意されています。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

08-50-0107

型番
08-50-0107
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9円

100個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズの型番08-50-0107のページです。
型番08-50-0107に関する仕様情報を記載しております。

08-50-0107で型番確定

Molex 圧着端子コンタクト メス KK 396シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)