Molex 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm MILLI-GRIDシリーズ

Molex 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm MILLI-GRIDシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
320
通常出荷日:
1日目

・シリーズ = Milli-Grid
・シリーズ番号 = 87832
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 14
・行数 = 2
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金
・定格電圧 = 125 V

垂直SMTシュラウドヘッダ、87832シリーズ. 51110シリーズレセプタクル(代表品番670-3588)とかん合 0.38 μmのコンタクト金めっき(特に明記されていない場合)、すずめっき端子

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

87832-1421

型番
87832-1421
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

320円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm MILLI-GRIDシリーズの型番87832-1421のページです。
型番87832-1421に関する仕様情報を記載しております。

87832-1421で型番確定

Molex 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm MILLI-GRIDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)