Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Srシリーズ

Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Srシリーズ
通常単価:
415
通常出荷日:
1日目

・ジェンダー = オス
・併用 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング
・シリーズ = Mini-Fit Sr
・端子方法 = 圧着
・コンタクトめっき = 金
・最大ワイヤサイズAWG = 8AWG
・シリーズ番号 = 42817
・最大接触抵抗 = 1mΩ
・最低使用温度 = -40℃
・最高使用温度 = +105℃

Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。

【特長と利点】
最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

42817-0032

型番
42817-0032
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

415円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Srシリーズの型番42817-0032のページです。
型番42817-0032に関する仕様情報を記載しております。

42817-0032で型番確定

Molex 圧着端子コンタクト オス Mini-Fit Srシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)