ヒロセ電機 基板ヘッダ, 20極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 0.5mm FunctionMAX FX23シリーズ

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 20極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 0.5mm FunctionMAX FX23シリーズ
通常単価:
403
通常出荷日:
1日目

・シリーズ = FunctionMAX FX23
・ピッチ = 0.5mm
・コンタクト数 = 20
・行数 = 2
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板
・定格電圧 = 50 V

ヒロセ電機FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23L 0.5 mmピッチ基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大8 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。さらにガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板コネクタは低プロファイル設計になっているため、ヘッダとレセプタクルがかん合すると、スタッキング高さがちょうど12 mmの並列接続が可能になります。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23L基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FX23L-20P-0.5SV12

型番
FX23L-20P-0.5SV12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

403円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 20極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 0.5mm FunctionMAX FX23シリーズの型番FX23L-20P-0.5SV12のページです。
型番FX23L-20P-0.5SV12に関する仕様情報を記載しております。

FX23L-20P-0.5SV12で型番確定

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 20極, 2列, ライトアングル, 基板対基板 0.5mm FunctionMAX FX23シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)