ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 8 (電源)極

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 8 (電源)極
通常単価:
734
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 8 (電源)
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
・ミックスコンタクトレイアウト = 8W8
・ハウジング材質 = 鋼
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・長さ = 69.3mm
・最低使用温度 = -55℃

パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ. プラグ/ソケットシェル. はんだバケット式の信号コンタクト パワー / 同軸コンタクト(別途入手可能)用のキャビティ

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FM8W8S-K121

型番
FM8W8S-K121
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

734円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 8 (電源)極の型番FM8W8S-K121のページです。
型番FM8W8S-K121に関する仕様情報を記載しております。

FM8W8S-K121で型番確定

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 8 (電源)極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)