ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 10信号、3電源極

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 10信号、3電源極
通常単価:
1,034
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 10信号、3電源
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = ミックスコンタクトD-Sub
・ミックスコンタクトレイアウト = 13W3
・ハウジング材質 = 鋼
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・シリーズ = FM
・長さ = 53mm
・最低使用温度 = -55℃

パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ. プラグ/ソケットシェル. はんだバケット式の信号コンタクト パワー / 同軸コンタクト(別途入手可能)用のキャビティ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FM13W3S-K121

型番
FM13W3S-K121
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,034円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 10信号、3電源極の型番FM13W3S-K121のページです。
型番FM13W3S-K121に関する仕様情報を記載しております。

FM13W3S-K121で型番確定

ハイブリッド D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, メス, 10信号、3電源極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)