FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKH シリーズ ストレート 9 極 ABS、PC, 黒

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKH シリーズ ストレート 9 極 ABS、PC, 黒
通常単価:
429
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・色 = 黒
・シリーズ = FKH

Polyester Plastic Hood, Black. These plastic hoods are supplied with short and long jack screws, as well as anti-kink sleeving. The two halves of the hood lock into one another. The jack screws can also be fitted. The hoods can be fitted universally using the slidelock assemblies, spring clip locks and flying locks, which are all available separately.

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FKH1+2XFVS1Y5+2XFRS1Y5+FKT1.2

型番
FKH1+2XFVS1Y5+2XFRS1Y5+FKT1.2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

429円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKH シリーズ ストレート 9 極 ABS、PC, 黒の型番FKH1+2XFVS1Y5+2XFRS1Y5+FKT1.2のページです。
型番FKH1+2XFVS1Y5+2XFRS1Y5+FKT1.2に関する仕様情報を記載しております。

FKH1+2XFVS1Y5+2XFRS1Y5+FKT1.2で型番確定

FCT - A MOLEX COMPANY D-subコネクタ用バックシェル FKH シリーズ ストレート 9 極 ABS、PC, 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)