防水タイプ D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極

防水タイプ D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極
通常単価:
2,763
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = オス
・Dコネクタタイプ = 防水D-Sub
・D-Subシェルサイズ = A
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 5A
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 銅合金
・最高使用温度 = +70℃
・最低使用温度 = -25℃

プラグ/ソケット(ケーブル取り付け用). プラスチック / 金属製フード(品番195-7187)と組み合わせ、防水ケーブル接続の一部として使用するはんだバケットタイプのDプラグとソケットです。 これらは、パネル取り付けDプラグ及びソケット(品番195-7250)とかん合することができます。インラインアダプタキット(品番246-6064~246-6086)を使用してIP67の防水性能を確保して、インラインケーブルアセンブリの一部として互いに接続することができます。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F15P-K700

型番
F15P-K700
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,763円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

防水タイプ D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極の型番F15P-K700のページです。
型番F15P-K700に関する仕様情報を記載しております。

F15P-K700で型番確定

防水タイプ D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANY, オス, 15極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)