FCT - A MOLEX COMPANY シール Waterproof シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ

FCT - A MOLEX COMPANY シール Waterproof シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ
通常単価:
110
通常出荷日:
1日目

・アクセサリタイプ = シール
・併用 = 25極D-Subコネクタ
・シリーズ = Waterproof

このレンジのFCT製品のみに最適です。. コネクタ用防水アクセサリ. かん合されたコネクタの間に湿気がたまるのを防止するシリコンシールと、プラスチック及び金属製のフードで使用するのに適した拡張つまみねじです。

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

F1043-3

型番
F1043-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

110円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FCT - A MOLEX COMPANY シール Waterproof シリーズ f用途 25極D-Subコネクタの型番F1043-3のページです。
型番F1043-3に関する仕様情報を記載しております。

F1043-3で型番確定

FCT - A MOLEX COMPANY シール Waterproof シリーズ f用途 25極D-Subコネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)