フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, オス, 9極

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, オス, 9極
通常単価:
1,843
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ストレート
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.76mm
・定格電流 = 5A
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・定格電圧 = 200 V ac/dc
・長さ = 30.81mm
・深さ = 12.55mm
・最低使用温度 = -25℃

CECC-73301-802、MIL-C-24308、DIN-14652、BS-9523、F0013、BT-217、HE-501. ストレート基板用フィルタDのOL2コンタクトテールは、リアシェルフランジのリップから10.2mmです。. ストレート基板用コネクタ

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FDE-9P0L2TI2/1

型番
FDE-9P0L2TI2/1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,843円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, オス, 9極の型番FDE-9P0L2TI2/1のページです。
型番FDE-9P0L2TI2/1に関する仕様情報を記載しております。

FDE-9P0L2TI2/1で型番確定

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, オス, 9極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)