フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, メス, 9極

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, メス, 9極
通常単価:
2,821
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 9
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.76mm
・定格電流 = 5A
・ハウジング材質 = PET
・定格電圧 = 200 V ac/dc
・長さ = 30.81mm
・幅 = 12.55mm
・シリーズ = FD

90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FDEB-9S1AENT2/1

型番
FDEB-9S1AENT2/1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,821円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, メス, 9極の型番FDEB-9S1AENT2/1のページです。
型番FDEB-9S1AENT2/1に関する仕様情報を記載しております。

FDEB-9S1AENT2/1で型番確定

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, メス, 9極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)