フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Cinch, メス, 15極

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Cinch, メス, 15極
通常単価:
2,956
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 15
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = フィルタ付きD-Sub
・D-Subシェルサイズ = A
・ボディ向き = ストレート
・定格電圧 = 200 V ac/dc
・シリーズ = FD
・ピッチ = 2.76mm
・幅 = 12.55mm
・最高使用温度 = +125℃
・最低使用温度 = -25℃

CECC-73301-802、MIL-C-24308、DIN-14652、BS-9523、F0013、BT-217、HE-501の該当寸法要件を満たしています。. はんだバケット端子付きCinchフィルタDサブプラグ及びソケットコネクタ. はんだバケット端子付きフィルタDサブプラグ及びソケットコネクタは、エポキシ密閉型チューブ型コンデンサがそれぞれ差し込まれたターンドピンコンタクトを備え、過酷な環境で最大限の耐性を発揮します。 このフィルタDコネクタのリアシェルは電解ニッケル製で、フロントシェルは光沢スズ仕上げのスチール製です。さらにフィルタ付きDサブプラグコネクタにはフロントシェルに接地インデントがあり、EMI/RFIシールドを実現しています。 このフィルタDサブミニチュアプラグとソケットコネクタは静電容量が1000 pFで取り付け穴は直径3.05 mmです。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FDA-15ST2/1

型番
FDA-15ST2/1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,956円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Cinch, メス, 15極の型番FDA-15ST2/1のページです。
型番FDA-15ST2/1に関する仕様情報を記載しております。

FDA-15ST2/1で型番確定

フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Cinch, メス, 15極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)