Cinch 2.54mmピッチ 49極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

Cinch 2.54mmピッチ 49極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ
通常単価:
1,710
通常出荷日:
5日目

・ボディ向き = ストレート
・コンタクト数 = 49
・行数 = 2
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = PCBマウント
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・コンタクト材質 = 真鍮
・定格電流 = 3A
・施錠方法 = Y
・ハウジング材質 = ガラス繊維強化PET
・最低使用温度 = -55℃

0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT™). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT™互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き 定格温度: -55 → 105℃

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

50-52SNL-ATF

型番
50-52SNL-ATF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,710円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Cinch 2.54mmピッチ 49極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタの型番50-52SNL-ATFのページです。
型番50-52SNL-ATFに関する仕様情報を記載しております。

50-52SNL-ATFで型番確定

Cinch 2.54mmピッチ 49極 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)