D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 26極

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 26極
  • 数量スライド割引
通常単価:
429
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 26
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.29mm
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = PBT
・長さ = 39.2mm
・幅 = 12.5mm
・最低使用温度 = -55℃

90°高密度基板D-Subコネクタ

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-HDF 26 A-KG/T

型番
A-HDF 26 A-KG/T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

429円

1個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 26極の型番A-HDF 26 A-KG/Tのページです。
型番A-HDF 26 A-KG/Tに関する仕様情報を記載しております。

A-HDF 26 A-KG/Tで型番確定

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 26極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)