D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 25極

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 25極
  • 数量スライド割引
通常単価:
218
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 25
・ジェンダー = オス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.77mm
・取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac
・長さ = 53.04mm
・深さ = 12.55mm
・コンタクトめっき = 金, ニッケル

D-Sub 90 °米国規格、基板実装

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-DS 25 A/KG-T2

型番
A-DS 25 A/KG-T2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

218円

5個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 25極の型番A-DS 25 A/KG-T2のページです。
型番A-DS 25 A/KG-T2に関する仕様情報を記載しております。

A-DS 25 A/KG-T2で型番確定

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, オス, 25極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)