D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 25極

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 25極
通常単価:
220
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 25
・ジェンダー = メス
・ボディ向き = ライトアングル
・取り付けタイプ = スルーホール
・ピッチ = 2.77mm
・取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
・定格電流 = 3A
・ハウジング材質 = PBT
・定格電圧 = 250 V ac
・長さ = 53.04mm
・深さ = 12.55mm
・最低使用温度 = -40℃

D-Sub 90 °米国規格、基板実装

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

A-DF 25 A/KG-T2

型番
A-DF 25 A/KG-T2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

220円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 25極の型番A-DF 25 A/KG-T2のページです。
型番A-DF 25 A/KG-T2に関する仕様情報を記載しております。

A-DF 25 A/KG-T2で型番確定

D-Subコネクタ ASSMANN WSW, メス, 25極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)