Harting D-subコネクタ用バックシェル D-Sub Waterproof シリーズ ストレート 9 極 ポリマー, 黒 (メーカー型番:09670090438)

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-Sub Waterproof シリーズ ストレート 9 極 ポリマー, 黒  (メーカー型番:09670090438)
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,541
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 9
・D-Subシェルサイズ = E
・ボディ向き = ストレート
・色 = 黒
・IP保護等級 = IP67

Harting IP67プラスチック / メタライズドD-Subコネクタフード及びアクセサリ. IP67 D-Subコネクタ用のIP67フード又はバックシェル製品です。 メーカー型番0967xxx0436: 黒色IP67熱可塑樹脂フード メーカー型番0967xxx0437: 黒色IP67メタライズド熱可塑樹脂フード メーカー型番0967xxx0438: 黒色IP67熱可塑樹脂フード(4-40ロックねじ付) メーカー型番0967xxx0538: 黒色IP67メタライズド熱可塑樹脂フード(4-40ロックねじ付) 品番< 873-9850') 873-9850/: ローレット加工4-40 UNCロックねじ

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09670090438

型番
09670090438
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,541円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-Sub Waterproof シリーズ ストレート 9 極 ポリマー, 黒 (メーカー型番:09670090438)の型番09670090438のページです。
型番09670090438に関する仕様情報を記載しております。

09670090438で型番確定

Harting D-subコネクタ用バックシェル D-Sub Waterproof シリーズ ストレート 9 極 ポリマー, 黒 (メーカー型番:09670090438)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)