D-subコネクタ (はんだ端子) Harting, メス, 78極

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting, メス, 78極
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,474
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 78
・ジェンダー = メス
・Dコネクタタイプ = 高密度D-Sub
・D-Subシェルサイズ = D
・ボディ向き = ストレート
・定格電流 = 2A
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = 銅合金
・ピッチ = 2.42mm
・長さ = 66.93mm
・最高使用温度 = +105℃
・最低使用温度 = -55℃

ソケット - 打ち抜きはんだカップ(性能レベルS4). (性能レベルS4) ≥ 0.76 μm Au (30 μインチ)

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09565004715050

型番
09565004715050
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,474円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting, メス, 78極の型番09565004715050のページです。
型番09565004715050に関する仕様情報を記載しております。

09565004715050で型番確定

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting, メス, 78極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)