ハーティング ハウジングフレーム Han-Modularシリーズ (メーカー型番:09140160303)

ハーティング ハウジングフレーム Han-Modularシリーズ  (メーカー型番:09140160303)
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,034
通常出荷日:
1日目

・アクセサリタイプ = フードフレーム
・範囲 = Hanモジュラヒンジ付きフレーム
・シリーズ = Han-Modular
・併用 = 標準Hanフード / ハウジング

「1」モジュールはシリーズ2 – Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番< 181-0662') 181-0662/を参照)のフードとハウジングとの併用向け. Han Modularフレーム. VDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 – ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: ≥500 標準フード及びハウジングでの使用向け

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-14-016-0303

型番
09-14-016-0303
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,034円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハーティング ハウジングフレーム Han-Modularシリーズ (メーカー型番:09140160303)の型番09-14-016-0303のページです。
型番09-14-016-0303に関する仕様情報を記載しております。

09-14-016-0303で型番確定

ハーティング ハウジングフレーム Han-Modularシリーズ (メーカー型番:09140160303)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)