Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dc

Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dc
通常単価:
120
通常出荷日:
1日目

・定格電流 = 1A
・定格電圧 = 64V dc
・長さ = 3.2mm
・幅 = 1.6mm
・高さ = 0.6mm
・寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.6mm
・溶断速度 = F
・遮断容量最大電圧 R = 50 A
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・動作温度範囲 = -55 → +125℃

UL, c-UL (E176847) 認定取得. 回路保護素子 サイズ 3216. 小型携帯機器等の過電流保護素子として最適 高さ寸法が0.6mmの薄型

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCC32 102 AD

型番
FCC32 102 AD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

120円

50個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dcの型番FCC32 102 ADのページです。
型番FCC32 102 ADに関する仕様情報を記載しております。

FCC32 102 ADで型番確定

Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dcのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)