(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kamaya チップヒューズ 500mA, 50V dc

Kamaya チップヒューズ 500mA, 50V dc
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
108
通常出荷日:
2日目
・定格電流 = 500mA
・定格電圧 = 50V dc
・長さ = 2mm
・幅 = 1.25mm
・高さ = 0.6mm
・寸法 = 2 x 1.25 x 0.6mm
・溶断速度 = F
・遮断容量最大電圧 R = 50 A
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +125℃
・動作温度範囲 = -55 → +125℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCC20 501 AD

型番

FCC20 501 AD

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

108円

50個

2日目

Loading...

  1. 1

Kamaya チップヒューズ 500mA, 50V dcの型番FCC20 501 ADのページです。
型番FCC20 501 ADに関する仕様情報を記載しております。

FCC20 501 ADで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kamaya チップヒューズ 500mA, 50V dc

Kamaya チップヒューズ 500mA, 50V dc

    Kamaya チップヒューズ 150mA, 50V dc

    Kamaya チップヒューズ 150mA, 50V dc

      Kamaya チップヒューズ 400mA, 36V dc

      Kamaya チップヒューズ 400mA, 36V dc

        Kamaya チップヒューズ 500mA, 64V dc

        Kamaya チップヒューズ 500mA, 64V dc

          Kamaya チップヒューズ 250mA, 36V dc

          Kamaya チップヒューズ 250mA, 36V dc

            Kamaya チップヒューズ 500mA, 36V dc

            Kamaya チップヒューズ 500mA, 36V dc

              Kamaya チップヒューズ 1A, 50V dc

              Kamaya チップヒューズ 1A, 50V dc

                Kamaya チップヒューズ 1.25A, 36V dc

                Kamaya チップヒューズ 1.25A, 36V dc

                  Kamaya チップヒューズ 2A, 50V dc

                  Kamaya チップヒューズ 2A, 50V dc

                    Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dc

                    Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dc

                      Kamaya チップヒューズ 2.5A, 32V dc

                      Kamaya チップヒューズ 2.5A, 32V dc

                        Kamaya チップヒューズ 2A, 36V dc

                        Kamaya チップヒューズ 2A, 36V dc

                          NWF/FLK形 スポットネットワーク用ヒューズ

                          NWF/FLK形 スポットネットワーク用ヒューズ

                            メーカー 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 釜屋電機 三菱電機
                            通常価格
                            (税別)
                            108円 69円 66円 102円 69円 69円 40円 69円 116円 126円 69円 63円 -
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   お見積り  

                            Kamaya チップヒューズ 500mA, 50V dcのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)