STMicroelectronics マイコン STM32F303CBT6TR 32ビット, ARM Cortex M4コア, 72MHz, 128 kB フラッシュ, 48-Pin

STMicroelectronics マイコン STM32F303CBT6TR 32ビット, ARM Cortex M4コア, 72MHz, 128 kB フラッシュ, 48-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
988
通常出荷日:
1日目

・ファミリー名 = STM32F
・パッケージタイプ = LQFP
・実装タイプ = 表面実装
・ピン数 = 48
・デバイスコア = ARM Cortex M4
・データバス幅 = 32bit
・プログラムメモリサイズ = 128 kB
・最大周波数 = 72MHz
・RAMサイズ = 32 kB
・USBチャンネル = 1
・PWMユニット数 = 5
・ADCチャンネル数 = 39
・SPIチャンネル数 = 2
・標準動作供給電圧 = 3.6 V
・寸法 = 7.2 x 7.2 x 1.45mm

STM32F303/313シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex-M4 STM32 F303 及び STM32 F313 混合シグナルマイクロコントローラは、DSP、MPU (メモリ保護ユニット)、ETM (組み込みトレースマクロセル)及びFPU (浮動小数点ユニット)命令を備えた組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 ARM ® Cortex™ 32ビットRISCコアデバイスは、72 MHz周波数製品で動作し、DAC、ADC、CCM、コンパレータ、モータ制御タイマを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F303/313 マイクロコントローラは、速度が重視されるルーチンを超高速RAMメモリで実行できるメモリアーキテクチャを提供します。 さらにCortex M4 MCUは、静電容量型タッチセンサ、RTC及びUSART、SPI、I 2 C、USB 2.0 FS及びCAN 2.0B通信インターフェイスも備えています。. フラッシュ: 最大256 KB SRAM: 最大40 KB 電圧動作範囲: 1.8 → 3 V 超高速コンパレータ(<30 ns) オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC、16ビットシグマデルタADC CCM (コア結合メモリ)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

STM32F303CBT6TR

型番
STM32F303CBT6TR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

988円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

STMicroelectronics マイコン STM32F303CBT6TR 32ビット, ARM Cortex M4コア, 72MHz, 128 kB フラッシュ, 48-Pinの型番STM32F303CBT6TRのページです。
型番STM32F303CBT6TRに関する仕様情報を記載しております。

STM32F303CBT6TRで型番確定

STMicroelectronics マイコン STM32F303CBT6TR 32ビット, ARM Cortex M4コア, 72MHz, 128 kB フラッシュ, 48-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)