Logic, 74HC series, SOP-20

Logic, 74HC series, SOP-20
  • 数量スライド割引
通常単価:
605
通常出荷日:
1日目

・HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HD74HC541FP-E

型番
HD74HC541FP-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

605円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Logic, 74HC series, SOP-20の型番HD74HC541FP-Eのページです。
型番HD74HC541FP-Eに関する仕様情報を記載しております。

HD74HC541FP-Eで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)