Renesas Electronics LV バッファ 非反転, 8ピン SSOP

Renesas Electronics LV バッファ 非反転, 8ピン SSOP
通常単価:
66
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = LV
・ロジック機能 = バッファー
・チャンネル数 = 3
・シュミットトリガ入力 = なし
・入力タイプ = シングルエンド
・極性 = 非反転
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SSOP
・ピン数 = 8
・高レベル出力電流 Max = -12mA
・低レベル出力電流 Max = 12mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 30.4 ns @ 1.8 V
・寸法 = 2 x 2.3 x 0.7mm
・動作供給電圧 Min = 1.65 V

HD74LV2Gシリーズ. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5 V (Gシリーズ)、3 → 5.5 V (GTシリーズ)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HD74LV2G34AUS-E

型番
HD74LV2G34AUS-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

66円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Renesas Electronics LV バッファ 非反転, 8ピン SSOPの型番HD74LV2G34AUS-Eのページです。
型番HD74LV2G34AUS-Eに関する仕様情報を記載しております。

HD74LV2G34AUS-Eで型番確定

Renesas Electronics LV バッファ 非反転, 8ピン SSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)