Renesas Electronics 74 LVCシリーズ インバータ 24mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOP

Renesas Electronics 74 LVCシリーズ インバータ 24mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOP
  • 数量スライド割引
通常単価:
138
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = インバータ
・1チップ当たりのエレメント数 = 6
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4 ns @ 5 V, 4.5 ns @ 3.3 V, 5.5 ns @ 2.7 V
・高レベル出力電流 Max = -24mA
・低レベル出力電流 Max = 24mA
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = TSSOP
・ピン数 = 14
・ロジックファミリー = LVC
・寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
・高さ = 1mm
・動作温度 Min = -40℃

RD74LVCシリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RD74LVC04BT-E

型番
RD74LVC04BT-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

138円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Renesas Electronics 74 LVCシリーズ インバータ 24mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOPの型番RD74LVC04BT-Eのページです。
型番RD74LVC04BT-Eに関する仕様情報を記載しております。

RD74LVC04BT-Eで型番確定

Renesas Electronics 74 LVCシリーズ インバータ 24mA, 1.65~5.5 V, 14-Pin TSSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)