Renesas Electronics 74 LVシリーズ バスバッファ, 12mA, 3~5.5 V, 5-Pin CMPAK

Renesas Electronics 74 LVシリーズ バスバッファ, 12mA, 3~5.5 V, 5-Pin CMPAK
通常単価:
74
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = LV
・1チップ当たりのエレメント数 = 1
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 3.3 V
・高レベル出力電流 Max = -12mA
・低レベル出力電流 Max = 12mA
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = CMPAK
・ピン数 = 5
・寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
・高さ = 0.9mm
・長さ = 2mm
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・動作温度 Max = +85℃
・動作温度 Min = -40℃

HD74LV1GTシリーズ. プロセス:CMOS 電源電圧:3.0 → 5.5V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HD74LV1GT125ACM-E

型番
HD74LV1GT125ACM-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

74円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Renesas Electronics 74 LVシリーズ バスバッファ, 12mA, 3~5.5 V, 5-Pin CMPAKの型番HD74LV1GT125ACM-Eのページです。
型番HD74LV1GT125ACM-Eに関する仕様情報を記載しております。

HD74LV1GT125ACM-Eで型番確定

Renesas Electronics 74 LVシリーズ バスバッファ, 12mA, 3~5.5 V, 5-Pin CMPAKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)