ルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP

ルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOP
通常単価:
84
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = OR
・実装タイプ = 表面実装
・エレメント数 = 2
・パッケージタイプ = SSOP
・ピン数 = 8
・ロジックファミリー = LV
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・高レベル出力電流 Max = -12mA
・動作供給電圧 Min = 1.65 V
・低レベル出力電流 Max = 12mA
・長さ = 2mm

HD74LV2Gシリーズ. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5 V (Gシリーズ)、3 → 5.5 V (GTシリーズ)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

HD74LV2G32AUS-E

型番
HD74LV2G32AUS-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

84円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

ルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOPの型番HD74LV2G32AUS-Eのページです。
型番HD74LV2G32AUS-Eに関する仕様情報を記載しております。

HD74LV2G32AUS-Eで型番確定

ルネサス 74 LVシリーズ ロジックゲート, 12mA, 1.65~5.5 V, 8-Pin SSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)