Texas Instruments 降圧 コンバータ, 1A, 6.6~7.4 V 可変出力, 14-Pin TSSOP

Texas Instruments 降圧 コンバータ, 1A, 6.6~7.4 V 可変出力, 14-Pin TSSOP
通常単価:
881
通常出荷日:
1日目

・出力電流 Max = 1A
・出力電圧 Max = 7.4 V
・レギュレータ機能 = バック コントローラ
・出力電圧 Min = 6.6 V
・入力電圧 Min = 6 V
・入力電圧 Max = 75 V
・出力タイプ = 可変
・実装タイプ = 表面実装
・出力数 = 1
・ピン数 = 14
・パッケージタイプ = TSSOP
・スイッチングレギュレータ = あり
・動作温度 Min = -40℃

Constant On-Time (COT) Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch), Texas Instruments

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LM5010AMH

型番
LM5010AMH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

881円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 降圧 コンバータ, 1A, 6.6~7.4 V 可変出力, 14-Pin TSSOPの型番LM5010AMHのページです。
型番LM5010AMHに関する仕様情報を記載しております。

LM5010AMHで型番確定

Texas Instruments 降圧 コンバータ, 1A, 6.6~7.4 V 可変出力, 14-Pin TSSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)