ROHM オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOP

ROHM オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOP
通常単価:
144
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOP
・電源タイプ = デュアル, シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 2
・ピン数 = 8
・標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V
・標準ゲインバンド幅積 = 500kHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 0.2V/µs
・動作温度 Max = +125℃
・レール to レール = No

標準オペアンプ、ローム

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BA2904F

型番
BA2904F
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

144円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

ROHM オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOPの型番BA2904Fのページです。
型番BA2904Fに関する仕様情報を記載しております。

BA2904Fで型番確定

ROHM オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin SOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)