Texas Instruments 74 LVシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP

Texas Instruments 74 LVシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP
  • 数量スライド割引
通常単価:
138
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = LV
・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・極性 = 非反転
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 20
・高レベル出力電流 Max = -16mA
・低レベル出力電流 Max = 16mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.9 ns @ 2.5 V
・寸法 = 12.6 x 5.3 x 1.95mm
・高さ = 1.95mm
・伝播遅延テスト条件 = 50pF

SN74LVシリーズ、Texas Instruments. プロセス:CMOS 電源電圧:2 → 5.5V

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SN74LV541ANS

型番
SN74LV541ANS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

138円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 74 LVシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOPの型番SN74LV541ANSのページです。
型番SN74LV541ANSに関する仕様情報を記載しております。

SN74LV541ANSで型番確定

Texas Instruments 74 LVシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)