Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
58
通常出荷日:
1日目

・インダクタンス = 1 μH
・最大直流電流 = 400mA
・パッケージ/ケース = 1210
・長さ = 3.2mm
・奥行き = 2.5mm
・高さ = 2.2mm
・寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm
・許容差 = ±10%
・最大直流抵抗 = 700mΩ
・シリーズ = WE-GF
・コア材料 = フェライト
・最大自己共振周波数 = 120MHz
・最小品質ファクター = 30

Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105℃

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

74476401

型番
74476401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

58円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mmの型番74476401のページです。
型番74476401に関する仕様情報を記載しております。

74476401で型番確定

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 400mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)