Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, シールド, 7.3 x 7.3 x 4.5mm

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, シールド, 7.3 x 7.3 x 4.5mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
603
通常出荷日:
1日目

・インダクタンス = 15 μH
・最大直流電流 = 1.6A
・長さ = 7.3mm
・奥行き = 7.3mm
・高さ = 4.5mm
・寸法 = 7.3 x 7.3 x 4.5mm
・シールド = Y
・許容差 = ±20%
・最大直流抵抗 = 810mΩ
・シリーズ = WE-PD
・コア材料 = フェライト
・最大自己共振周波数 = 19.5MHz
・最小動作温度 = -40℃

プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>86 %) グラフィックカード

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

744777115

型番
744777115
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

603円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, シールド, 7.3 x 7.3 x 4.5mmの型番744777115のページです。
型番744777115に関する仕様情報を記載しております。

744777115で型番確定

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, シールド, 7.3 x 7.3 x 4.5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)