Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 47 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 47 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
通常単価:
149
通常出荷日:
1日目

・シリーズ = WE-MK
・インダクタンス = 47 nH
・許容差 = ±5%
・最大直流電流 = 600mA
・最大自己共振周波数 = 1.2GHz
・パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
・最大直流抵抗 = 1Ω
・コア材料 = セラミック
・寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
・奥行き = 0.8mm
・高さ = 0.8mm
・長さ = 1.6mm
・最大動作温度 = +120℃
・最小動作温度 = -40℃

Wurth 0603 WE-MKシリーズ積層セラミックインダクタ. Wurth WE-MKシリーズ0603積層セラミックインダクタは、チューナ、トランスポンダ、HFアンプなどの高周波回路での使用に最適です。その他の用途には、ポケベル、発振器、ラップトップ、PCMCIAカード、Bluetooth、ワイヤレスLAN及びフィルタ回路などがあります。これらのインダクタは、幅広い温度にわたり安定したインダクタンス、5 % ±0.3 NHのインダクタンス許容差、高い自己共振周波数を備えています。巻線がセラミック基板に印刷されています。このシリーズの積層インダクタには、リフローはんだ付け又はウェーブはんだ付けが推奨されます。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

74478614

型番
74478614
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

149円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 47 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmの型番74478614のページです。
型番74478614に関する仕様情報を記載しております。

74478614で型番確定

Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 47 nH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)