Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ

Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,057
通常出荷日:
1日目

・インダクタンス = 5 mH
・最大直流電流 = 6A
・取り付けタイプ = ラジアル
・最大直流抵抗 = 45mΩ
・許容差 = ±30%
・長さ = 30.5mm
・奥行き = 21mm
・高さ = 35mm
・寸法 = 30.5 x 21 x 35mm
・リードピッチ = 25mm
・シリーズ = WE-CMB
・端子タイプ = スルーホール実装

Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。

【特長と利点】
小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

744825605

型番
744825605
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,057円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩの型番744825605のページです。
型番744825605に関する仕様情報を記載しております。

744825605で型番確定

Wurth Elektronik リードインダクタ, 5 mH, 6A, 45mΩのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)