TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mm

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mm
通常単価:
64
通常出荷日:
1日目

・インダクタンス = 27 nH
・最大直流電流 = 400mA
・パッケージ/ケース = 0402
・長さ = 1.27mm
・奥行き = 0.76mm
・高さ = 0.61mm
・寸法 = 1.27 x 0.76 x 0.61mm
・許容差 = ±5%
・最大直流抵抗 = 300mΩ
・シリーズ = 3650
・最大自己共振周波数 = 2.48GHz
・最小品質ファクター = 24

Tyco 0402 3650シリーズ巻線型インダクタ. 0402型 巻線構造 高Q値 高自己共振周波数

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

36501E27NJTDG

型番
36501E27NJTDG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

64円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mmの型番36501E27NJTDGのページです。
型番36501E27NJTDGに関する仕様情報を記載しております。

36501E27NJTDGで型番確定

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 400mA, 1.27 x 0.76 x 0.61mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)