Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 1μF ±10%

Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 1μF ±10%
  • 数量スライド割引
通常単価:
39
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 1µF
・電圧 = 16V dc
・パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
・取り付けタイプ = 表面実装
・温度特性 = X7R
・許容差 = ±10%
・寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
・長さ = 3.2mm
・奥行き = 1.6mm
・高さ = 1.15mm
・シリーズ = Standard
・許容差(マイナス) = -10%
・許容差(プラス) = +10%
・最小動作温度 = -55℃

Yageo 1206

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

222278115663

型番
222278115663
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

39円

25個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 1μF ±10%の型番222278115663のページです。
型番222278115663に関する仕様情報を記載しております。

222278115663で型番確定

Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 1μF ±10%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)