Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10pF ±5%

Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10pF ±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
9
通常出荷日:
5日目

・静電容量 = 10pF
・電圧 = 50V dc
・パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
・取り付けタイプ = 表面実装
・温度特性 = C0G
・許容差 = ±5%
・寸法 = 2 x 1.25 x 0.6mm
・長さ = 2mm
・奥行き = 1.25mm
・高さ = 0.6mm
・シリーズ = Standard
・許容差(マイナス) = -5%
・許容差(プラス) = +5%
・温度係数 = ±30ppm/℃

Yageo 0805 (リール). 高電圧NP0/X7Rシリーズチップコンデンサには、鉛フリーの終端処理が施されています。 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

223886115109

型番
223886115109
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9円

50個あり

5日目

Loading...

  1. 1

Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10pF ±5%の型番223886115109のページです。
型番223886115109に関する仕様情報を記載しております。

223886115109で型番確定

Phycomp 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10pF ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)