電気二重層コンデンサ Nec Tokin Corporation 5.5V 0.22F リード品

電気二重層コンデンサ Nec Tokin Corporation 5.5V 0.22F リード品
  • 数量スライド割引
通常単価:
562
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 0.22F
・電圧 = 5.5V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・最小動作温度 = -25℃
・最大動作温度 = +70℃
・直径 = 14.5mm
・高さ = 15mm
・寸法 = 14.5 (Dia.) x 15mm
・リードピッチ = 5.08mm
・等価直列抵抗 = 120Ω
・シリーズ = Supercap FYD
・リード径 = 1.2mm

電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FYD0H224ZF

型番
FYD0H224ZF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

562円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

電気二重層コンデンサ Nec Tokin Corporation 5.5V 0.22F リード品の型番FYD0H224ZFのページです。
型番FYD0H224ZFに関する仕様情報を記載しております。

FYD0H224ZFで型番確定

電気二重層コンデンサ Nec Tokin Corporation 5.5V 0.22F リード品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)