Rubycon ポリエステルフィルムコンデンサ, 100V dc, 47nF, ±5%

Rubycon ポリエステルフィルムコンデンサ, 100V dc, 47nF, ±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
95
通常出荷日:
1日目

・静電容量 = 47nF
・電圧 = 100V dc
・取り付けタイプ = スルーホール
・リードピッチ = 5mm
・シリーズ = F2D
・許容差 = ±5%
・温度特性 = PET
・長さ = 9mm
・奥行き = 4.5mm
・高さ = 12.5mm
・寸法 = 4.5 x 12.5 x 9mm
・最小動作温度 = -40℃
・最大動作温度 = +105℃
・リード径 = 0.5mm

ポリエステルコンデンサ F2Dシリーズ. ポリエステルフィルムコンデンサ 小型品 薄膜均一化外装により自動挿入用に適応

型番

1 の型番候補があります候補を表示

100F2D473J

型番
100F2D473J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

95円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Rubycon ポリエステルフィルムコンデンサ, 100V dc, 47nF, ±5%の型番100F2D473Jのページです。
型番100F2D473Jに関する仕様情報を記載しております。

100F2D473Jで型番確定

Rubycon ポリエステルフィルムコンデンサ, 100V dc, 47nF, ±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)