日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A

日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A
  • 数量スライド割引
通常単価:
322
通常出荷日:
1日目

・バリスタ電圧 = 47V
・最大AC定格電圧 = 30V
・最大直流定格電圧 = 37V
・制限電圧 = 93V
・クランプ電流 = 5A
・エネルギー = 5.6J
・直径 = 11.5mm
・最大サージ電流 = 1000A
・静電容量 = 4nF
・厚さ = 5mm
・寸法 = 11.5 (Dia.) x 5mm
・リードピッチ = 7.5mm

小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TNR10V470K

型番
TNR10V470K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

322円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000Aの型番TNR10V470Kのページです。
型番TNR10V470Kに関する仕様情報を記載しております。

TNR10V470Kで型番確定

日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)