(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3kΩ, ±1%

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3kΩ, ±1%
  • 数量スライド割引
通常単価:
16
通常出荷日:
1日目

・抵抗 = 3kΩ
・パッケージ/ケース = 0603
・許容差 = ±1%
・定格電力 = 0.1W
・温度係数 = ±100ppm/℃
・テクノロジー = 厚膜
・寸法 = 1.6 x 0.5mm
・長さ = 1.6mm
・奥行き = 0.8mm
・高さ = 0.5mm
・シリーズ = MCR
・最小動作温度 = -55℃
・最大動作温度 = +155℃
・終端スタイル = はんだパッド
・ケーススタイル = メタル

0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MCR03EZPFX3001

型番
MCR03EZPFX3001
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

16円

100個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3kΩ, ±1%の型番MCR03EZPFX3001のページです。
型番MCR03EZPFX3001に関する仕様情報を記載しております。

MCR03EZPFX3001で型番確定

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 3kΩ, ±1%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)