ヒロセ電機 TM21P-88P(15) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 赤, 長さ:13.4mm

ヒロセ電機 TM21P-88P(15) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 赤, 長さ:13.4mm
  • 数量スライド割引
通常単価:
65
通常出荷日:
1日目

・インタフェースタイプ = RJ45
・改修能力 = Y
・色 = 赤
・長さ = 13.4mm
・幅 = 29.5mm
・深さ = 16.8mm

保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TM21P-88P(15)

型番
TM21P-88P(15)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

65円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヒロセ電機 TM21P-88P(15) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 赤, 長さ:13.4mmの型番TM21P-88P(15)のページです。
型番TM21P-88P(15)に関する仕様情報を記載しております。

TM21P-88P(15)で型番確定

ヒロセ電機 TM21P-88P(15) RJコネクタフード, タイプ:RJ45, 赤, 長さ:13.4mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)