リボンケーブルコネクタ 820シリーズ 3M, メス, 80極, 2列

リボンケーブルコネクタ 820シリーズ 3M, メス, 80極, 2列
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,679
通常出荷日:
1日目

・コンタクト数 = 80
・行数 = 2
・ジェンダー = メス
・ピッチ = 1.27mm
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = IDT
・定格電流 = 500mA
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・シリーズ = 820
・最低使用温度 = -55℃
・最高使用温度 = +105℃
・コンタクト材質 = ベリリウム銅

ケーブル実装ミニソケット. 1.27 mm基板実装ヘッダとかん合 工具については、品番< 120-6962') 120-6962/を参照

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

82080-6006RB

型番
82080-6006RB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,679円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

リボンケーブルコネクタ 820シリーズ 3M, メス, 80極, 2列の型番82080-6006RBのページです。
型番82080-6006RBに関する仕様情報を記載しております。

82080-6006RBで型番確定

リボンケーブルコネクタ 820シリーズ 3M, メス, 80極, 2列のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)